JAJSH58H april 2019 – june 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1
PRODMIX
TLV9061-Q1 (シングル)、TLV9062-Q1 (デュアル)、TLV9064-Q1 (クワッド) は、レール・ツー・レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。これらのデバイスはコスト効率が優れており、低電圧での動作、小さな占有面積、高い容量性負荷の駆動が必要な車載用アプリケーションに適しています。TLV906x-Q1 の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、これより大きい容量性負荷も容易に安定化できます。低電圧 (1.8V~5.5V) で動作するように特に設計されたこれらのオペアンプの性能仕様は、OPAx316 および TLVx316 デバイスと類似しており、車載用認定版でない TLV906x と同一です。
部品番号(2) | チャネル数 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (3) |
---|---|---|---|
TLV9061-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.80mm |
DCK (SC70、5) | 2.00mm × 2.2mm | ||
TLV9061S-Q1 | シャットダウン機能付きシングル | DBV (SOT-23、6) | 2.90mm × 2.80mm |
TLV9062-Q1 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 4.90mm | ||
TLV9064-Q1 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.40mm |