JAJSH58H april 2019 – june 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 5V | ±0.3 | ±1.85 | mV | ||
VS = 5V、TA = -40℃~125℃ | ±2 | ||||||
dVOS/dT | ドリフト | VS = 5V、TA = -40℃~125℃ | ±0.53 | μV/℃ | |||
PSRR | 電源電圧変動除去比 | VS = 1.8V~5.5V、VCM = (V-) | ±7 | ±80 | μV/V | ||
チャネル・セパレーション、DC | DC で | 100 | dB | ||||
入力電圧範囲 | |||||||
VCM | 同相電圧範囲 | VS = 1.8V~5.5V | (V-) - 0.1 | (V+) + 0.1 | V | ||
CMRR | 同相信号除去比 | VS = 5.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V TA = -40℃~125℃ | 80 | 103 | dB | ||
VS = 5.5V、VCM = -0.1V~5.6V TA = -40℃~125℃ | 57 | 75 | |||||
VS = 1.8V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V、 TA = -40℃~125℃ | 88 | ||||||
VS = 1.8V、VCM = -0.1V~1.9V TA = -40℃~125℃ | 70 | ||||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | ±5 | pA | ||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±5 | pA | ||||
ノイズ | |||||||
En | 入力電圧ノイズ (ピーク・ツー・ピーク) | VS = 5V、f = 0.1Hz~10Hz | 4.77 | µVPP | |||
en | 入力電圧ノイズ密度 | VS = 5V、f = 10kHz | 10 | nV/√Hz | |||
VS = 5V、f = 1kHz | 16 | ||||||
in | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 23 | fA/√Hz | |||
入力容量 | |||||||
CID | 差動 | 2 | pF | ||||
CIC | 同相 | 4 | pF | ||||
開ループ・ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 1.8V、(V-) + 0.04V < VO < (V+) - 0.04V、 RL = 10kΩ | 100 | dB | |||
VS = 5.5V、(V-) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V、 RL = 10kΩ | 104 | 130 | |||||
VS = 1.8V、(V-) + 0.06V < VO < (V+) - 0.06V、 RL = 2kΩ | 100 | ||||||
VS = 5.5V、(V-) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V、 RL = 2kΩ | 130 | ||||||
周波数特性 | |||||||
GBP | ゲイン帯域幅の積 | VS = 5V、G = +1 | 10 | MHz | |||
φm | 位相マージン | VS = 5V、G = +1 | 55 | ° | |||
SR | スルーレート | VS = 5V、G = +1 | 6.5 | V/µs | |||
tS | セトリング・タイム | 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF | 0.5 | µs | |||
0.01% まで、VS = 5V、2V ステップ、 G = +1、CL = 100pF | 1 | ||||||
tOR | 過負荷復帰時間 | VS = 5V、VIN × ゲイン > VS | 0.2 | µs | |||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ(1) | VS = 5.5V、VCM = 2.5V、VO = 1VRMS、G = +1、 f = 1kHz | 0.0008% | ||||
出力 | |||||||
VO | 電源レールからの電圧出力スイング | VS = 5.5V、RL = 10kΩ | 20 | mV | |||
VS = 5.5V、RL = 2kΩ | 60 | ||||||
ISC | 短絡電流 | VS = 5V | ±50 | mA | |||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | VS = 5V、f = 10MHz | 100 | Ω | |||
電源 | |||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | VS = 5.5V、IO = 0mA | 538 | 750 | μA | ||
VS = 5.5V、IO = 0mA、TA = -40℃~125℃ | 800 | ||||||
シャットダウン(2) | |||||||
IQSD | 静止電流 (アンプ 1 個あたり) | VS = 1.8V~5.5V、すべてのアンプがディセーブル、SHDN = Low | 0.5 | 1.5 | µA | ||
ZSHDN | シャットダウン時の出力インピーダンス | VS = 1.8V~5.5V、アンプがディセーブル | 10 || 8 | GΩ || pF | |||
VSHDN_THR_HI | High レベル電圧シャットダウン・スレッショルド (アンプがイネーブル) | VS = 1.8V~5.5V | (V-) + 0.9 | (V-) + 1.1 | V | ||
VSDHN_THR_LO | Low レベル電圧シャットダウン・スレッショルド (アンプがディセーブル) | VS = 1.8V~5.5V | (V-) + 0.2 | (V-) + 0.7 | V | ||
tON | アンプのイネーブル時間 (シャットダウン)(3) | VS = 1.8V~5.5V、フル・シャットダウン、G = 1、VOUT = 0.9 × VS / 2、RL を V- に接続 | 10 | µs | |||
tOFF | アンプのディセーブル時間(3) | VS = 1.8V~5.5V、G = 1、VOUT = 0.1 × VS / 2、RL を V- に接続 | 0.6 | µs | |||
SHDN ピンの入力バイアス電流 (ピンごと) | VS = 1.8V~5.5V、(V+) ≧ SHDN ≧ (V-) - 0.8V | 130 | pA | ||||
VS = 1.8V~5.5V、V- ≦ SHDN ≦ V- + 0.8V | 40 |