JAJSPR5B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
TLVM236x5 を使用して設計する場合、図 7-8 および図 7-9 に示すように、ドロップアウトからの回復とソフト スタートに起因する出力電圧の上昇は、2 つの個別の動作条件と見なす必要があります。ソフト スタートは、以下のいずれかの条件によってトリガされます。
ソフト スタートがトリガされた後、パワー モジュールは以下の動作を実行します。