JAJSWV5 July 2025 TMF0008
PRODUCTION DATA
ROM 読み取りコマンド シーケンス (図 6-7を参照) は、ホストが少なくとも 480μs の RESET パルスを生成することから開始します。デバイスは、プレゼンス パルスで応答します。次に、ホストは読み取り ROM コマンド 33h を発行し続け、56 ビット ファミリ コードとシリアル番号をリードバックし、その後、データ フレーム中に読み取り信号を使用して 8 ビットの CRC を読み取ります (「読み取り/書き込み信号」セクションを参照) 。ROM 読み取りコマンドは、SDQ バス上に 1 つのレスポンダ デバイスがある場合にのみホストが発行できます。SDQ バス上に 1 つ以上のレスポンダ デバイスがあるときにホストがこのコマンドを発行すると、すべてのレスポンダ デバイスがホストに応答しようとするため、データ衝突が発生します。ホストは、読み取り ROM シーケンスからの CRC を、計算された CRC と比較することでデータの不一致を識別できます。これにより、不一致が生じます。
図 6-7 ROM シーケンスの読み取り