JAJSWV5 July   2025 TMF0008

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 機能テスト
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 7680 ビット FRAM
      2. 6.3.2 FRAM ステータス メモリ
      3. 6.3.3 アドレス レジスタ転送ステータス
      4. 6.3.4 FRAM へのデータの書き込み
      5. 6.3.5 TMF0008 デバイス ID
      6. 6.3.6 バス終端
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 機能テストのテスト手順
        1. 6.4.1.1 複数レスポンダの設定
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 シリアル通信
      2. 6.5.2 初期化
      3. 6.5.3 ROM コマンド
        1. 6.5.3.1 ROM 読み取りコマンド [33h]
        2. 6.5.3.2 ROM マッチ コマンド [55h]
        3. 6.5.3.3 ROM スキップ コマンド [CCh]
        4. 6.5.3.4 ROM サーチ コマンド [F0h]
        5. 6.5.3.5 レジューム コマンド [A5h]
        6. 6.5.3.6 ROM オーバードライブ スキップ コマンド [3Ch]
        7. 6.5.3.7 ROM オーバードライブ マッチ コマンド [69h]
      4. 6.5.4 メモリ機能コマンド
        1. 6.5.4.1 スクラッチパッド書き込みコマンド [0Fh]
        2. 6.5.4.2 スクラッチパッド読み出しコマンド [AAh]
        3. 6.5.4.3 スクラッチパッド コピー [55h]
        4. 6.5.4.4 メモリ読み取り [F0h]
        5. 6.5.4.5 メモリ拡張読み取り [A5h]
        6. 6.5.4.6 メモリ コマンド フローチャート
      5. 6.5.5 SDQ シグナリング
        1. 6.5.5.1 リセットおよび存在パルス
        2. 6.5.5.2 読み取り書き込みタイム スロット
      6. 6.5.6 IDLE
      7. 6.5.7 CRC 生成
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

アドレス レジスタ転送ステータス

TMF0008 は、は 3 つのアドレス レジスタを使用します。TA1、TA2、および E/S (図 6-1、図 6-2、および 図 6-3)。

レジスタ TA1 および TA2 には、データの書き込み先またはデータの読み取り元のターゲット アドレスがロードされます。レジスタ E/Sは、書き込みコマンドによってデータの整合性を検証するために使用される読み取り専用転送ステータス レジスタです。書き込みスクラッチパッド コマンドの実行中、E/S ビット E[4:0] には最初に着信 T[4:0] がロードされ、その後着信する各データ バイトごとに増分されます。したがって、E[4:0] は 32 バイトのスクラッチ パッド内の終了オフセット カウンタです。E/S レジスタの PF ビットは部分的バイト フラグであり、電力の喪失により受信バイトが部分的 (8 の整数倍でないデータ ビット) である場合、またはスクラッチパッドのデータが無効な場合に設定されます。

スクラッチパッドへの書き込みが成功すると、PF ビットはクリアされます。E/S レジスタの AA (認証承認) ビットは、Copy Scratchpad コマンドの実行中に認証が一致した場合に設定されます。AA = 1 かつ PF = 0 の場合、これらの値は、スクラッチパッドに保存されているデータがターゲット メモリにすでにコピーされていることを示します。データがスクラッチパッドに書き込まれると、AA フラグはクリアされます。AA フラグは、PF フラグが 0 の場合にのみ有効です。

図 6-1 ターゲット アドレス (TA1)
76543210
T7T6T5T4T3T2T2T0
図 6-2 ターゲット アドレス (TA2)
76543210
T15T14T13T12T11T10T9T8
図 6-3 データ ステータス付き終了アドレス (E/S) (読み取り専用)
76543210
AA0PFE4E3E2E1E0