JAJSWV5 July   2025 TMF0008

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 機能テスト
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 7680 ビット FRAM
      2. 6.3.2 FRAM ステータス メモリ
      3. 6.3.3 アドレス レジスタ転送ステータス
      4. 6.3.4 FRAM へのデータの書き込み
      5. 6.3.5 TMF0008 デバイス ID
      6. 6.3.6 バス終端
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 機能テストのテスト手順
        1. 6.4.1.1 複数レスポンダの設定
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 シリアル通信
      2. 6.5.2 初期化
      3. 6.5.3 ROM コマンド
        1. 6.5.3.1 ROM 読み取りコマンド [33h]
        2. 6.5.3.2 ROM マッチ コマンド [55h]
        3. 6.5.3.3 ROM スキップ コマンド [CCh]
        4. 6.5.3.4 ROM サーチ コマンド [F0h]
        5. 6.5.3.5 レジューム コマンド [A5h]
        6. 6.5.3.6 ROM オーバードライブ スキップ コマンド [3Ch]
        7. 6.5.3.7 ROM オーバードライブ マッチ コマンド [69h]
      4. 6.5.4 メモリ機能コマンド
        1. 6.5.4.1 スクラッチパッド書き込みコマンド [0Fh]
        2. 6.5.4.2 スクラッチパッド読み出しコマンド [AAh]
        3. 6.5.4.3 スクラッチパッド コピー [55h]
        4. 6.5.4.4 メモリ読み取り [F0h]
        5. 6.5.4.5 メモリ拡張読み取り [A5h]
        6. 6.5.4.6 メモリ コマンド フローチャート
      5. 6.5.5 SDQ シグナリング
        1. 6.5.5.1 リセットおよび存在パルス
        2. 6.5.5.2 読み取り書き込みタイム スロット
      6. 6.5.6 IDLE
      7. 6.5.7 CRC 生成
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

TMF0008 は、8K ビットのシリアル不揮発性メモリ (NVM) デバイスであり、工場出荷時にプログラムされる 48 ビットの識別番号と 8 ビットのファミリ コードを内蔵しています。このメモリは FRAM ベースであり、他の NVM 技術と比較して耐久性が高くなっています (106 R/W サイクル)。

このデバイスは、SDQ™ 1 線式インターフェイスで通信を行い、15.4kbps および 90kbps の両方の速度をサポートしています。SDQ ピンは、デバイスの通信および電源として機能します。メモリは、それぞれ 256 ビットの 30 ページで構成されています。データは、FRAM メモリにコピーされる前に、検証のために 32 バイトのスクラッチパッドに書き込まれます。

このデバイスは、2 つの電源電圧範囲で動作します。3.3V ±5% および 5V ±5% であり、10℃~85℃の範囲で仕様が規定されています。この動作範囲はほとんどのアプリケーションに対応していると同時に、低コストの開発向けに最適化された設計が可能です。

製品情報
部品番号パッケージ(1)パッケージ サイズ(2)本体サイズ (公称)
TMF0008LPTO-92 (LP)5.20mm × 3.68mm4.83mm × 4.83mm
TMF0008DRSWSON (DRS)3.00mm × 3.00mm3.00mm × 3.00mm
TMF0008PSSO (PS)6.20mm × 7.80mm6.20mm × 5.30mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
TMF0008 ブロック図ブロック図