JADS212 May   2026 TMF0020

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 機能テスト
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 20480 ビット FRAM
      2. 6.3.2 FRAM ステータス メモリ
      3. 6.3.3 アドレス レジスタ転送ステータス
      4. 6.3.4 FRAM へのデータの書き込み
      5. 6.3.5 TMF0020 デバイス ID
      6. 6.3.6 バス終端
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 機能テストのテスト手順
        1. 6.4.1.1 複数ターゲット構成
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 シリアル通信
      2. 6.5.2 初期化
      3. 6.5.3 ROM コマンド
        1. 6.5.3.1 ROM 読み取りコマンド [33h]
        2. 6.5.3.2 ROM マッチ コマンド [55h]
        3. 6.5.3.3 ROM スキップ コマンド [CCh]
        4. 6.5.3.4 ROM サーチ コマンド [F0h]
        5. 6.5.3.5 レジューム コマンド [A5h]
        6. 6.5.3.6 ROM オーバードライブ スキップ コマンド [3Ch]
        7. 6.5.3.7 ROM オーバードライブ マッチ コマンド [69h]
      4. 6.5.4 メモリ機能コマンド
        1. 6.5.4.1 スクラッチパッド書き込みコマンド [0Fh]
        2. 6.5.4.2 スクラッチパッド読み出しコマンド [AAh]
        3. 6.5.4.3 スクラッチパッド コピー [55h]
        4. 6.5.4.4 メモリ読み取り [F0h]
        5. 6.5.4.5 メモリ拡張読み取り [A5h]
        6. 6.5.4.6 メモリ コマンド フローチャート
      5. 6.5.5 SDQ 1 線式 シリアル インターフェイス信号
        1. 6.5.5.1 リセットおよび存在パルス
        2. 6.5.5.2 読み取り書き込みタイム スロット
      6. 6.5.6 IDLE
      7. 6.5.7 CRC 生成
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 パッケージ情報
    2. 10.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

タイミング要件

最小および最大仕様は、TA = -10°C ~ 85°C の範囲に適用されます。標準仕様は、25°C、VPUP = 3.3V および 5V (特に記載がない限り) での値です。
最小値公称値最大値単位
I/O ピン:一般データ
tSTARTUP起動時間デバイスがプレゼンス パルスで応答する前に、最小 SDQ 1 線式シリアル インターフェイスが HIGH である必要があります10ms
tREC復帰時間標準速度(1)(2)5µs
オーバードライブ速度(1)(2)5µs
tREH立ち上がりエッジ ホールドオフ時間標準速度(1)(2)0.55µs
tSLOTタイム スロット期間標準速度(3)65µs
オーバードライブ速度(3)11µs
I/O ピン:1 線式リセット、存在検出サイクル
tRSTLリセット Low 時間標準速度480550µs
オーバードライブ速度4880µs
tPDH存在検出 High パルス標準速度1560µs
オーバードライブ速度26µs
tPDL存在検出 Low 時間標準速度60240µs
オーバードライブ速度824µs
tPDS存在検出サンプル時間(4)、(5)標準速度607075µs
オーバードライブ速度68.710µs
IO ピン:1 線式書き込み
tW0LWrite-Zero Low 時間標準速度(6)60120µs
オーバードライブ速度(6)

6

15.5µs
tW1LWrite-One Low 時間標準速度(6)115µs
オーバードライブ速度(6)12µs
IO ピン:1 線式読み取り
tRL読み取り Low 時間標準速度(2)(7)515 - tRCμs
オーバードライブ速度(2)(7)12 - tRCμs
tRDS読み取りサンプル時間(8)標準速度(2)(7)tRL + tRC15µs
オーバードライブ速度(2)(7)tRL + tRC3µs
FRAM
NCY書き込み / 消去サイクル (耐久性)(2)1Mサイクル
tPROGプログラミング時間(2)20Kb のすべてのメモリ用1ms
tDRデータ保持期間(9)80°C で10年

85°C で

7

ホストが SDQ 1 線式シリアル インターフェイスをロジック 0 レベルに駆動しているとき、常に SDQ 1 線式シリアル インターフェイスの電圧が VILMAX 以下であることを確認してください。
設計、特性評価、シミュレーションによる規定のみ。実製品の検査は行っていません。
最大ビット レートを定義します。
tRSTL 後のインターバル。TMF0020 が存在する場合に、バス ホストが SDQ 1 線式シリアル インターフェイスのロジック 0 を読み出すことができる期間。存在検出パルスはこの間隔外ですが、電源投入後 2ms 以内に完了します。この動作は、1 線式デバイスの電源が長時間オフ (バスが low) になったシナリオを示します。その後、バス電力が印加されます。このデバイスは誤動作が発生し、プレゼンス タイミング仕様に違反するプレゼンス パルスを生成します。しかし、通常は 10ms 以内に異常状態は解消されます。
システム要件。
図 6-18 および 図 6-19 の tε は、プルアップ回路が SDQ 1 線式シリアル インターフェイス ピンの電圧を VIL から VTH に上昇させるために必要な時間を表します。したがって、ホストがラインを low にプルする実際の最大期間は、それぞれ tW1LMAX + tF – tε および tW0LMAX + tF – tε です。
図 6-20 の tRC は、プルアップ回路によって SDQ 1 線式シリアル インターフェイス ピンの電圧を VIL からホスト デバイスの入力 High スレッショルドに上昇させるために必要な時間を表します。したがって、ホストがラインを low にプルする実際の最大期間は tRLMAX + tF です。
前の立ち上がりエッジで VTH に達した後、負のエッジが認識できる最小時間を表します。
TA が増加すると、データ保持時間が低下します。高温での長期保存はお勧めできません。