TMF0020

アクティブ

製品詳細

Communication interface SDQ, Single-Wire Features 64-bit unique ID, FRAM, Single-wire protocol Vin (typ) (V) 3.3, 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Rating Catalog
Communication interface SDQ, Single-Wire Features 64-bit unique ID, FRAM, Single-wire protocol Vin (typ) (V) 3.3, 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Rating Catalog
VSON (DRP) 6 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 複数のページに分割された、ユーザー プログラマブルな構成データを保存するための 20480 ビットの FRAM
  • 基板の配線を削減する 1 線式インターフェイス (1-wire® 互換)
  • 1 線式プロトコルを使用した通信 (1-wire® プロトコルと互換):15.4kbps (標準速度) および 90Kbps (オーバードライブ速度)
  • デバイス内蔵のスイッチポイント ヒステリシスおよびフィルタリングにより、ノイズの存在下でも性能を向上
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 (接触 ±8kV、気中 ±15kV、標準値)
  • 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
  • 動作温度範囲:-10℃ ~ 85℃
  • 動作電圧範囲:5V ±5% (標準およびオーバードライブ速度)、3.3V ±5% (標準速度のみ)
  • TO-92 (LP)および VSON (DRP) パッケージで供給

  • 複数のページに分割された、ユーザー プログラマブルな構成データを保存するための 20480 ビットの FRAM
  • 基板の配線を削減する 1 線式インターフェイス (1-wire® 互換)
  • 1 線式プロトコルを使用した通信 (1-wire® プロトコルと互換):15.4kbps (標準速度) および 90Kbps (オーバードライブ速度)
  • デバイス内蔵のスイッチポイント ヒステリシスおよびフィルタリングにより、ノイズの存在下でも性能を向上
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 (接触 ±8kV、気中 ±15kV、標準値)
  • 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
  • 動作温度範囲:-10℃ ~ 85℃
  • 動作電圧範囲:5V ±5% (標準およびオーバードライブ速度)、3.3V ±5% (標準速度のみ)
  • TO-92 (LP)および VSON (DRP) パッケージで供給

TMF0020 は、20K ビットのシリアル不揮発性メモリ (NVM) デバイスであり、工場出荷時にプログラムされる 48 ビットの識別番号と 8 ビットのファミリ コードを内蔵しています。このメモリは FRAM ベースであり、他の NVM 技術と比較して耐久性が高くなっています (106 R/W サイクル)。

このデバイスは、1-wire® プロトコル互換の SDQ™ 1 線式インターフェイスで通信を行い、15.4kbps および 90kbps の両方の速度をサポートしています。SDQ 1 線式シリアル インターフェイス ピンは、デバイスの通信と電源の両方のピンとして機能します。メモリは、ページあたり 256 ビットの 80 のメモリ ページで構成されています。データは、まず 32バイトのスクラッチパットに書き込まれます。次に、データが検証されて FRAM メモリにコピーされます。

このデバイスは、3.3V±5% および 5V±5% の 2 つの電源電圧範囲で動作し、–10°C から 85°C までの範囲で仕様が規定されています。動作範囲はほとんどのアプリケーションに対応しており、低コストの開発においてピーク設計を可能にします。

1-Wire® は、Maxim Integrated Products Inc の登録商標です。

TMF0020 は、20K ビットのシリアル不揮発性メモリ (NVM) デバイスであり、工場出荷時にプログラムされる 48 ビットの識別番号と 8 ビットのファミリ コードを内蔵しています。このメモリは FRAM ベースであり、他の NVM 技術と比較して耐久性が高くなっています (106 R/W サイクル)。

このデバイスは、1-wire® プロトコル互換の SDQ™ 1 線式インターフェイスで通信を行い、15.4kbps および 90kbps の両方の速度をサポートしています。SDQ 1 線式シリアル インターフェイス ピンは、デバイスの通信と電源の両方のピンとして機能します。メモリは、ページあたり 256 ビットの 80 のメモリ ページで構成されています。データは、まず 32バイトのスクラッチパットに書き込まれます。次に、データが検証されて FRAM メモリにコピーされます。

このデバイスは、3.3V±5% および 5V±5% の 2 つの電源電圧範囲で動作し、–10°C から 85°C までの範囲で仕様が規定されています。動作範囲はほとんどのアプリケーションに対応しており、低コストの開発においてピーク設計を可能にします。

1-Wire® は、Maxim Integrated Products Inc の登録商標です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMF0020、64 ビットのユニーク ID と、1-Wire® プロトコル互換の SDQ™ 1 線式 シリアル インターフェイスを備えた 20K ビット FRAM PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/08
製品概要 TI's Single-Wire FRAM Products: Features and Benefits (Rev. A) PDF | HTML 2026/08/03
証明書 TMF0020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMF0020EVM — TMF0020 評価基板

TMF00xxEVM を使用すると、TMF00xx シングルワイヤ FRAM デバイス、つまり TMF0008、TMF0020、TMF0064 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、ホスト PC に接続できるように、フォーム ファクタとして USB スティックを採用しています。マイコンには、テスト対象のデバイスとホスト PC との間の通信に必要なファームウェアがあらかじめロード済みです。SingleWire_MEM_EVM_GUI ソフトウェア (以下「GUI」) は、複数のレジスタの管理、メモリ ページの変更、デバイス ステータスの報告を実行できる一体型スイートです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SINGLEWIRE-GUI — Single-Wire Memory EVM GUI (TMFxxxxEVM and BQ2026EVM)

Single-Wire Memory EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ