表 7-5 TMP1075 レジスタ マップアドレス | タイプ | リセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|
00h | R | 0000h | TEMP | 温度結果レジスタ | 表示 |
01h | R/W | 00FFh | CFGR | 構成レジスタ | 表示 |
02h | R/W | 4B00h | LLIM | 下限レジスタ | 表示 |
03h | R/W | 5000h | HLIM | 上限レジスタ | 表示 |
0Fh(1) | R | 7500h | DIEID | デバイス ID レジスタ | 表示 |
(1) デバイス ID レジスタは TMP1075N では利用できません
注: TMP1075 構成レジスタは、xx75 標準温度センサとのソフトウェア互換性を確保するため、シングル バイトの読み取り / 書き込みをサポートしています。