JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全般 | |||||
| ADCCLK 変換サイクル | 120MHz SYSCLK | 10.1 | 11 | ADCCLK | |
| パワーアップ時間 | 外部リファレンス・モード | 500 | µs | ||
| 内部リファレンス・モード | 5000 | µs | |||
| 内部リファレンス・モード、2.5V レンジと 3.3V レンジの間で切り替える場合。 | 5000 | µs | |||
| VREFHI 入力電流(1) | 130 | µA | |||
| 内部リファレンス・コンデンサの値(2) | 2.2 | µF | |||
| 外部リファレンス・コンデンサの値(2) | 2.2 | µF | |||
| DC 特性 | |||||
| ゲイン誤差 | 内部リファレンス | -45 | 45 | LSB | |
| 外部リファレンス | -5 | ±3 | 5 | ||
| オフセット誤差 | -5 | ±2 | 5 | LSB | |
| チャネル間ゲイン誤差(4) | 2 | LSB | |||
| チャネル間オフセット誤差(4) | 2 | LSB | |||
| ADC 間ゲイン誤差(5) | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | 4 | LSB | ||
| ADC 間オフセット誤差(5) | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | 2 | LSB | ||
| DNL 誤差 | >-1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL 誤差 | -2 | ±1.0 | 2 | LSB | |
| ADC 間絶縁 | VREFHI = 2.5V、同期 ADC | -1 | 1 | LSB | |
| AC 特性 | |||||
| SNR(3) | 外部および内部 VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | 70.5 | dB | ||
| 内部 VREFHI = 1.65V (0~3.3V の範囲)、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | 68.2 | dB | |||
| 外部および内部 VREFHI、fin = 100kHz、INTOSC からの SYSCLK | 60.1 | ||||
| THD(3) | 外部および内部 VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | -85.0 | dB | ||
| 内部 VREFHI = 1.65V (0~3.3V の範囲)、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | -82.3 | dB | |||
| SFDR(3) | 外部および内部 VREFHI、fin = 100kHz | 79.2 | dB | ||
| SINAD(3) | 外部および内部 VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | 70.4 | dB | ||
| 内部 VREFHI = 1.65V (0~3.3V の範囲)、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK | 68.0 | dB | |||
| 外部および内部 VREFHI、fin = 100kHz、INTOSC からの SYSCLK | 60.0 | ||||
| ENOB(3) | 外部 VREFHI および内部 VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、シングルおよび同期 ADC | 11.4 | ビット | ||
| 内部 VREFHI = 1.65V (0~3.3V の範囲)、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、シングルおよび同期 ADC | 11.0 | ||||
| すべての VREF モード、fin = 100kHz、X1 からの SYSCLK、非同期 ADC | 非対応 | ||||
| PSRR | VDD = 1.2V DC + 100mV DC から 1kHz の正弦波まで |
60 | dB | ||
| VDD = 1.2V DC + 100mV DC から 300kHz の正弦波まで |
57 | ||||
| VDDA = 3.3V DC + 200mV DC から 1kHz の正弦波まで |
60 | ||||
| VDDA = 3.3V DC + 200mV 900kHz の正弦波 |
57 | ||||