JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | ||||||
| IDD | 動作時の VDD 消費電流 | 代表的な負荷の大きいアプリケーションの電流の推定値。実際の電流は、システムのアクティビティ、I/O の電気的負荷、およびスイッチング周波数によって異なる。 - CPU は RAM から実行 - フラッシュの電力オン - X1/X2 水晶振動子の電源オン - PLL はイネーブル、SYSCLK = 最大デバイス周波数 - アナログ・モジュールの電源オン - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
73 | 103.5 | mA | |
| IDDIO | 動作時の VDDIO 消費電流 | 4 | 4.7 | mA | ||
| IDDA | 動作時の VDDA 消費電流 | 8 | 17.5 | mA | ||
| IDLE モード | ||||||
| IDD | デバイスが IDLE モードのときの VDD 消費電流 | - CPU はアイドル・モード - フラッシュの電源オフ - PLL はイネーブル、SYSCLK = 最大デバイス周波数、CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子の電源オン - アナログ・モジュールの電源オフ - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
25 | 48 | mA | |
| IDDIO | デバイスがアイドル・モードのときの VDDIO 消費電流 | 1.7 | 2.2 | mA | ||
| IDDA | デバイスが IDLE モードのときの VDDA 消費電流 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| STANDBY モード | ||||||
| IDD | デバイスが STANDBY モードのときの VDD 消費電流 | - CPU はスタンバイ・モード - フラッシュの電源オフ - PLL はイネーブル、SYSCLK & CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子の電源オフ - アナログ・モジュールの電源オフ - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
11.6 | 35 | mA | |
| IDDIO | デバイスが STANDBY モードのときの VDDIO 消費電流 | 1.7 | 2.3 | mA | ||
| IDDA | デバイスが STANDBY モードのときの VDDA 消費電流 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| HALT モード | ||||||
| IDD | デバイスがホールト・モードのときの VDD 消費電流 | - CPU は中断モード - フラッシュの電源オフ - PLL はディセーブル、SYSCLK & CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子の電源オフ - アナログ・モジュールの電源オフ - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
8.5 | 31 | mA | |
| IDDIO | デバイスがホールト・モードのときの VDDIO 消費電流 | 0.8 | 1.2 | mA | ||
| IDDA | デバイスが HALT モードのときの VDDA 消費電流 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| フラッシュ消去 / プログラム | ||||||
| IDD | 消去 / プログラム・サイクル中の VDD 消費電流(1) | - CPU は RAM から実行 - フラッシュは連続的にプログラム / 消去動作を実行 - PLL はイネーブル、SYSCLK は 120MHz - ペリフェラル・クロックはオフ - X1/X2 水晶振動子は電源オン - アナログは電源オフ - 出力は安定 (DC 負荷なし) - 入力は HIGH または LOW で安定 |
41 | 60.5 | mA | |
| IDDIO | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDIO 消費電流(1) | 31 | 45.5 | mA | ||
| IDDA | 消去 / プログラム・サイクル中の VDDA 消費電流 | 0.1 | 2.5 | mA | ||
| リセット・モード | ||||||
| IDD | リセットがアクティブのときの VDD 消費電流(2) | 3.3 | mA | |||
| IDDIO | リセットがアクティブのときの VDDIO 消費電流(2) | 2.2 | mA | |||
| IDDA | リセットがアクティブのときの VDDA 消費電流(2) | 0.1 | mA | |||