JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = IOH 最小値 | VDDIO * 0.8 | V | |||
| IOH = -100µA | VDDIO – 0.2 | ||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = IOL 最大値 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100 µA | 0.2 | ||||||
| IOH | すべての出力 ピンの HIGH レベル出力ソース電流 | -4 | mA | ||||
| IOL | すべての出力 ピンの LOW レベル出力シンク電流 | 4 | mA | ||||
| VIH | High レベル入力電圧 (3.3 V) | GPIO0–GPIO7、 GPIO42–GPIO43、 GPIO46–GPIO47 | VDDIO * 0.7 | VDDIO + 0.3 | V | ||
| その他のすべてのピン | 2.0 | VDDIO + 0.3 | |||||
| VIL | Low レベル入力電圧 (3.3 V) | VSS – 0.3 | 0.8 | V | |||
| VHYSTERESIS | 入力ヒステリシス | 150 | mV | ||||
| Ipulldown | 入力電流 | プルダウン付きのデジタル入力(1) | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO | 120 | µA | ||
| Ipullup | 入力電流 | プルアップがイネーブルされたデジタル入力(1) | VDDIO = 3.3 V VIN = 0 V | 150 | µA | ||
| ILEAK | ピンのリーク電流 | デジタル | プルアップはディセーブル、 0 V ≤ VIN ≤ VDDIO | 2 | µA | ||
| アナログ (ADCINB0 または DACOUTx を除く) | 0 V ≤ VIN ≤ VDDA | 2 | |||||
| ADCINB0 | 2 | 11(2) | |||||
| DACOUTx | 66 | ||||||
| CI | 入力容量 | 2 | pF | ||||
| VDDIO-POR | VDDIO パワーオン リセット電圧 | 2.3 | V | ||||