JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(INTOSC) | 周波数、INTOSC1 および INTOSC2 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | MHz | |
| f(INTOSC-STABILITY) | 室温での周波数安定性 | 30°C、VDD 公称値 | ±0.1% | |||
| VDD に対する周波数安定性 | 30°C | ±0.2% | ||||
| 周波数安定性 | -3.0% | 3.0% | ||||
| f(INTOSC-ST) | スタートアップおよびセトリング・タイム | 20 | µs | |||