JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| ADCCLK (PERx.SYSCLK から生成) | 5 | 50 | MHz | |
| サンプル ウィンドウ幅 (ACQPS および PERx.SYSCLK により設定) (1) | 75 | ns | ||
| VREFHI | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
| VREFLO | VSSA | 0 | VSSA | V |
| VREFHI – VREFLO | 2.4 | VDDA | V | |
| ADC 入力変換範囲 | VREFLO | VREFHI | V |
動作中は、ADC 入力を VDDA + 0.3V よりも低く維持する必要があります。ADC入力がこのレベルを超えると、デバイス内部の VREF が混乱するおそれがあり、同じ VREF を使用する他の ADC または DAC 入力の結果に影響を及ぼす可能性があります。
正常な機能動作を確保するためには、VREFHI ピンを VDDA + 0.3V よりも低く維持する必要があります。VREFHI ピンがこのレベルを超えると、ブロッキング回路が動作することがあり、内部で VREFHI の値が 0V になって、不正確な ADC 変換または DAC 出力が発生する可能性があります。