JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全般 | ||||||
| CVDDIO | 各 VDDIO / VDD3FL / VDDOSC ピンの容量 | 外部電源 IC の要件によります(1) | 0.1 | µF | ||
| CVDDA | 各 VDDA ピンのコンデンサ(5) | 2.2 | µF | |||
| CVDD TOTAL(2) | 合計 VDD 容量(5) | 20 | 22 | μF | ||
| RVDDTOTAL(7) | VSS に対する合計 VDD 抵抗 | 56 | Ω | |||
| SRVDDIO-UP(3)(6) | 3.3V レールの電源上昇速度 (VDDIO) | 8 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDDIO-DN(3)(6) | 3.3V レールの電源下降速度 (VDDIO) | 20 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDD-UP(3)(6) | 1.2V レールの電源上昇速度 (VDD) | 3.5 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDD-DN(3)(6) | 1.2V レールの電源下降速度 (VDD) | 10 | 100 | mV/μs | ||
| VDDIO - VDD 遅延(4) | VDDIO と VDD の間の上昇下降遅延 | 0 | 制限なし | µs | ||