JAJSQP3D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CPU と DMA の両方からアクセス可能な RAM ブロックは、グローバル共有 RAM (GSx RAM) と呼ばれます。各共有 RAM ブロックは、GSxMSEL レジスタのビットの構成に基づいて、いずれかの CPU サブシステムが所有できます。
すべての GSx RAM ブロックにパリティがあります。
一方の CPU サブシステムが GSx RAM を所有する場合、その CPUx と CPUx.DMA はその RAM ブロックへのフル アクセス権を持ち、他の CPUy と CPUy.DMA は読み取りアクセス権のみを持ちます (フェッチ / 書き込みのアクセス権はありません)。
表 7-8 に、GSx RAM へのイニシエータ アクセスを示します。
| GSxMSEL | CPU | 命令フェッチ | 読み取り | 書き込み | CPUx.DMA 読み取り | CPUx.DMA 書き込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CPU1 | あり | あり | あり | あり | あり |
| CPU2 | - | あり | - | あり | - | |
| 1 | CPU1 | - | あり | - | あり | - |
| CPU2 | あり | あり | あり | あり | あり |
GSx RAM は、アクセス保護機能 (CPU 書き込み / CPU フェッチ / DMA 書き込み) を備えています。