JADS368A August 2026 – October 2026 TMUX5508 , TMUX5509
PRODUCTION DATA
TMUX5508 および TMUX5509 は非常にフラットな RON を実現していますが、信号がいずれかの電源電圧から 5V 以内に近づくと、RON は増加します。以下のプロットは、2 つのシナリオを示しています:1.電源レールより 5V 低い信号範囲での動作、および 2.電源レールまでの信号範囲での動作です。