JADS368A August   2026  – October 2026 TMUX5508 , TMUX5509

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 (±15V 両電源)
    6. 6.6  スイッチング特性 (±15V 両電源)
    7. 6.7  電気的特性 (±20V 両電源)
    8. 6.8  スイッチング特性 (±20V 両電源)
    9. 6.9  電気的特性 (12V 単電源)
    10. 6.10 スイッチング特性 (12V 単電源)
    11. 6.11 電気的特性 (40V 単電源)
    12. 6.12 スイッチング特性 (40V 単電源)
    13. 6.13 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1  オン抵抗
    2. 7.2  オフ リーク電流
    3. 7.3  オン リーク電流
    4. 7.4  遷移時間
    5. 7.5  ブレイク ビフォー メイク遅延
    6. 7.6  電源オンおよび電源オフ時間
    7. 7.7  電荷注入
    8. 7.8  オフ アイソレーション
    9. 7.9  チャネル間クロストーク
    10. 7.10 帯域幅
    11. 7.11 THD + ノイズ
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 双方向動作
      2. 8.3.2 レール ツー レール動作
      3. 8.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 8.3.4 フラットなオン抵抗
      5. 8.3.5 パワーアップ シーケンシング フリー
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 真理値表
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション - ゲイン スイッチング
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 アプリケーション曲線
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ブレイク ビフォー メイク遅延

ブレイク ビフォー メイク遅延は、TMUX550x のスイッチング時に 2 つの入力が接続されることを防止する安全機能です。TMUX550x の出力は、次のオン状態スイッチと接続する前に、まずオン状態スイッチから切断されます。このブレイク (接続解除) とメイク (接続) の間の時間遅延を、ブレイク ビフォー メイク遅延と呼びます。図 7-5 に、ブレイク ビフォー メイク遅延(記号 tBBM)の測定に使用する設定を示します。

TMUX5508 TMUX5509 ブレイク ビフォー メイク遅延測定時の構成図 7-5 ブレイク ビフォー メイク遅延測定時の構成