JAJSMU4B November 2022 – September 2024 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TA | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナログ・スイッチ | |||||||
RON | オン抵抗 | VS = –10V~+10V ID = –10mA |
25℃ | 1.2 | 1.7 | Ω | |
–40℃~+85℃ | 2 | Ω | |||||
–40℃~+125℃ | 2.5 | Ω | |||||
RON FLAT | オン抵抗の平坦性 | VS = –10V~+10V ID = –10mA |
25℃ | 0.3 | 0.5 | Ω | |
–40℃~+85℃ | 0.7 | Ω | |||||
–40℃~+125℃ | 0.8 | Ω | |||||
RON DRIFT | オン抵抗のドリフト | VS = 0V、IS = –10mA | –40℃~+125℃ | 0.01 | Ω/℃ | ||
IS(OFF) | ソース・オフ・リーク電流 (1) | VDD = 16.5V、VSS = –16.5V スイッチ状態はオフ VS = +10V/–10V VD = –10V/+10V |
25℃ | -0.3 | 0.05 | 0.3 | nA |
–40℃~+85℃ | –3.4 | 3.4 | nA | ||||
–40℃~+125℃ | –33 | 33 | nA | ||||
ID(OFF) | ドレイン・オフ・リーク電流 (1) | VDD = 16.5V、VSS = –16.5V スイッチ状態はオフ VS = +10V/–10V VD = –10V/+10V |
25℃ | –0.3 | 0.05 | 0.3 | nA |
–40℃~+85℃ | –3.4 | 3.4 | nA | ||||
–40℃~+125℃ | –33 | 33 | nA | ||||
IS(ON) ID(ON) |
チャネル・オン・リーク電流 (2) | VDD = 16.5V、VSS = –16.5V スイッチ状態はオン VS = VD = ±10V |
25℃ | –0.65 | 0.05 | 0.65 | nA |
–40℃~+85℃ | –2 | 2 | nA | ||||
–40℃~+125℃ | –16 | 16 | nA | ||||
ロジック入力 (SEL/EN ピン) | |||||||
VIH | ロジック電圧 High | –40℃~+125℃ | 1.3 | 36 | V | ||
VIL | ロジック電圧 Low | –40℃~+125℃ | 0 | 0.8 | V | ||
IIH | 入力リーク電流 | –40℃~+125℃ | 0.4 | 2.2 | μA | ||
IIL | 入力リーク電流 | –40℃~+125℃ | –0.1 | –0.005 | μA | ||
CIN | ロジック入力容量 | –40℃~+125℃ | 3.5 | pF | |||
電源 | |||||||
IDD | VDD の電源電流 | VDD = 16.5V、VSS = –16.5V ロジック入力 = 0V、5V、または VDD |
25℃ | 30 | 45 | μA | |
–40℃~+85℃ | 50 | μA | |||||
–40℃~+125℃ | 55 | μA | |||||
ISS | VSS の電源電流 | VDD = 16.5V、VSS = –16.5V ロジック入力 = 0V、5V、または VDD |
25℃ | 7 | 12 | μA | |
–40℃~+85℃ | 15 | μA | |||||
–40℃~+125℃ | 17 | µA |