JAJSLK1C October 2022 – October 2024 TMUX7201 , TMUX7202
PRODUCTION DATA
図 8-1 に、TIA アンプのゲインを選択するために TMUX720x を使用する方法を示すアプリケーションを示します。ここでは、RF を使用して開ループ構成を防止します。誤差を最小限に抑えるため、スイッチの RON は潜在的な誤差に応じて線形にスケーリングされるため RF_S よりもずっと小さくする必要があります。
TMUX720x は、制御入力で 1.8V のロジック信号をサポートできるため、FPGA または MCU の低ロジック制御とのインターフェイスが可能です。TMUX720x の動作には、電源デカップリング コンデンサを除き、一切の外部コンポーネントが不要です。選択ピンには内部プルダウン抵抗があり、浮動入力ロジックを防止します。スイッチへのすべての入力は、信号範囲や連続電流を含め、TMUX720x の推奨動作条件内に収まっている必要があります。この設計では、VDD の正電源電圧が 15V、VSS の負電源電圧が -15V である場合、信号範囲は 15V~-15V になります。最大連続電流 (IDC) は 330mA までです (広範囲の電流測定については、セクション 5.4 セクションを参照)。