JAJSDV1A June   2017  – September 2017 TPD4E02B04-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings—AEC Specification
    3. 6.3 ESD Ratings—IEC Specification
    4. 6.4 ESD Ratings—ISO Specification
    5. 6.5 Recommended Operating Conditions
    6. 6.6 Thermal Information
    7. 6.7 Electrical Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  AEC-Q101 Qualified
      2. 7.3.2  ISO 10605 ESD Protection
      3. 7.3.3  IEC 61000-4-2 ESD Protection
      4. 7.3.4  IEC 61000-4-4 EFT Protection
      5. 7.3.5  IEC 61000-4-5 Surge Protection
      6. 7.3.6  IO Capacitance
      7. 7.3.7  DC Breakdown Voltage
      8. 7.3.8  Ultra Low Leakage Current
      9. 7.3.9  Low ESD Clamping Voltage
      10. 7.3.10 Supports High Speed Interfaces
      11. 7.3.11 Industrial Temperature Range
      12. 7.3.12 Easy Flow-Through Routing Package
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Signal Range
        2. 8.2.2.2 Operating Frequency
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Examples
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • AEC-Q101認定済み
  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電±12kV
    • エアギャップ放電±15kV
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD保護
    • 接触放電±10kV
    • エアギャップ放電±10kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 2A (8/20µs)
  • IO容量
    • 0.25pF (標準値)
  • DCブレークダウン電圧: 5.5V (最小値)
  • 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
  • 低いESDクランピング電圧: 5A TLPにおいて8.8V
  • 最大10Gbpsの高速インターフェイスをサポート
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 使いやすいフロースルー配線パッケージ

アプリケーション

  • 最終製品
    • ヘッド・ユニット
    • リアシート用エンターテイメント
    • テレマティクス
    • USBハブ
    • クラスタ
    • 車体制御モジュール
    • メディア・インターフェイス
  • インターフェイス
    • USB Type-C
    • USB 3.1 Gen 2
    • HDMI 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • 10/100/1000Mbpsイーサネット

概要

TPD4E02B04-Q1は、USB Type-CおよびHDMI 2.0回路保護に対応した車載用双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。TPD4E02B04-Q1は、ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD規格に準拠し、最大10kVのESD衝撃を放散できます。またTPD4E02B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル 4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。

このデバイスはチャネル当たりのIO容量が0.25pFであることから、USB 3.1 Gen2など、10Gbpsまでの高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。

TPD4E02B04-Q1は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。

このデバイスには、車載用認定なしのバージョンとしてTPD4E02B04も用意されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPD4E02B04-Q1 USON (10) 2.50mm×1.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

TPD4E02B04-Q1 app_diagram.gif

改訂履歴

Changes from * Revision (June 2017) to A Revision

  • データシートの初回一般公開Go
  • Changed ISOエアギャップの定格を10kVにGo
  • Changed 接触の定格を10kVにGo
  • Changed インターフェイスのイーサネットを10/100/1000MbpsにGo