JAJSWY1 July 2025 TPD4S201
PRODUCTION DATA
このアプリケーション例では、USB-PD および 100W 充電を備えた USB Type-C DRP ポートの保護要件を検討します。TPS25751 を使用することで、DRP ポートを簡単に有効にできます。CC および SBU ピンは、VBUS ピンへの短絡に影響を受けます。 100W 充電では、VBUS が 20V で動作し、CC および SBU ピンは 20VDC を許容する必要があります。これらの保護要件が USB Type-C コネクタに必要であるため、TPD4S201 を使用します。
表 7-1 に、TPD4S201 の設計パラメータの一覧を示します。
| 設計パラメータ | 数値の例 |
|---|---|
| VBUS 公称動作電圧 | 20V |
| CC および SBU ピンの VBUS 短絡耐性 | 28V |
| VBIAS 公称容量 | 0.1µF |
| デッドバッテリ充電 | 100W |
| 最大周囲温度要件 | 85°C |