JAJSWY1 July 2025 TPD4S201
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源オンおよび電源オフのタイミング | |||||
| tON_FET | VPWR UVLO の立ち上がりクロスから CC および SBU OVP FET がオンになるまでの時間。 | 1.3 | 3.5 | ms | |
| tON_FET_DB | VPWR UVLO の立ち上がりクロスから CC および SBU OVP FET がオンになり、デッドバッテリ抵抗がオフになるまでの時間。 | 5.7 | 9.5 | ms | |
| dVPWR_OFF/dt | 電源オフ時に CC および FET をオフにする最小スルー レート。 | -0.5 | V/μs | ||
| 過電圧保護 | |||||
| tOVP_RESPONSE_CC | CCx ピンでの OVP 応答時間。OVP がアサートされてから OVP FET がオフになるまでの時間。 | 70 | ns | ||
| tOVP_RESPONSE_SBU | SBUx ピンでの OVP 応答時間。OVP がアサートされてから OVP FET がオフになるまでの時間。 | 80 | ns | ||
| tOVP_RECOVERY_CC | CCx ピンでの OVP 復帰時間。OVP が発生した後、CC FET が再びオンになるまでの最小時間。CC FET を取り外して再びオンにします。 | 0.9 | 2.3 | ms | |
| tOVP_RECOVERY_CC_DB | CCx ピンでの OVP 復帰時間。OVP が発生した後、CC FET が再びオンになり、デッドバッテリ抵抗がオフになるまでの最小時間。CC FET を取り外して再びオンにします。 | 5 | ms | ||
| tOVP_RECOVERY_SBU | SBUx ピンでの OVP 復帰時間。OVP が発生した後、SBU FET が再びオンになるまでの最小時間。SBU FET を取り外して再びオンにします。 | 0.62 | ms | ||
| tOVP_FLT_ASSERTION | OVP がアサートされてから/FLT ピンがアサートされるまでの時間。FLT のアサートは最大値の 10%です。C_CCx または C_SBUx を最大 OVP スレッショルドを超えるように設定します。標準 OVP スレッショルド値を超える時間を開始します。 | 20 | μs | ||
| tOVP_FLT_DEASSERTION | OVP 後の CC FET ターンオンか FLT ピンのデアサートまでの時間。 | 5 | ms | ||