ホーム インターフェイス USB IC USB ポート保護 IC

TPD4S201

アクティブ

製品詳細

Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RUK) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2):28VDC 許容
  • 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
  • CC ピンの±35V サージ保護
  • SBU ピンの±35V サージ保護
  • CC デッドバッテリ抵抗を統合し、デッドバッテリ状況に対応
  • 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2):28VDC 許容
  • 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
  • CC ピンの±35V サージ保護
  • SBU ピンの±35V サージ保護
  • CC デッドバッテリ抵抗を統合し、デッドバッテリ状況に対応

TPD4S201 は、シングルチップの USB Type-C ポート保護デバイスであり、28V の VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護を提供します。

USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。USB Type-C に関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡します。この機械的なねじれやスライドにより、28V VBUS が CC および SBU ピンと短絡する可能性があります。Type-C コネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や異物によって、28V VBUS ピンへの CC、SBU、USB2 ピンへの短絡の懸念が高まっています。

これらの非標準機器や機械的事象により、CC およびその他のピンは 5V 以下で動作するにもかかわらず、28V 許容である必要があります。TPD4S201 は、CC ピンと SBU ピンに過電圧保護を提供することにより、通常の動作に影響を与えず、CC ピンと SBU ピンまたは USB2 ピンを 28V 許容にすることができます。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。SBU 通信の代替モードを使用しないシステムでは、TPD4S201 の SBU ピンを使用して USB2 データラインを保護できます。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム レベルの ESD 保護が必要です。TPD4S201 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。

TPD4S201 は、シングルチップの USB Type-C ポート保護デバイスであり、28V の VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護を提供します。

USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。USB Type-C に関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡します。この機械的なねじれやスライドにより、28V VBUS が CC および SBU ピンと短絡する可能性があります。Type-C コネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や異物によって、28V VBUS ピンへの CC、SBU、USB2 ピンへの短絡の懸念が高まっています。

これらの非標準機器や機械的事象により、CC およびその他のピンは 5V 以下で動作するにもかかわらず、28V 許容である必要があります。TPD4S201 は、CC ピンと SBU ピンに過電圧保護を提供することにより、通常の動作に影響を与えず、CC ピンと SBU ピンまたは USB2 ピンを 28V 許容にすることができます。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。SBU 通信の代替モードを使用しないシステムでは、TPD4S201 の SBU ピンを使用して USB2 データラインを保護できます。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム レベルの ESD 保護が必要です。TPD4S201 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4S201USB Type-C 20V SPR ポートプロテクタ:VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25751EVM — TPS25751 評価基板

TPS25751EVM は、シングルポート USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) の各アプリケーションをサポートしています。その結果、開発ユーザーはさまざまな電力プロファイルを策定し、既存のシステムをデバッグすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian