JAJSNQ6A September 2022 – December 2022 TPS22950-Q1
PRODUCTION DATA
TPS22950-Q1 は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、可変出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、障害に対する堅牢な保護を実現します。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (> VIH) に駆動されると、不要な電力損失を防止するため、スマート・プルダウンは切り離されます。
TPS22950-Q1 は標準の SOT パッケージで供給され、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS22950-Q1 | DDC (SOT、6) | 2.90mm × 2.80mm |