JAJSKR4B december 2020 – february 2023 TPS22950
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DEVICE NAME | ILIM Range | IMAX | ILIM Response | Debounce Time | RCB |
---|---|---|---|---|---|
TPS22950 | 0.05 A to 3.5 A | 2.7A | Auto-Retry | No | Yes |
TPS22950L | 0.5 A to 3.5 A | 2.7A | Latch Off | Yes | No |
TPS22950C | 0.5 A to 3.5 A | 3.2A | Auto-Retry | No | Yes |