JADS336A November 2022 – August 2026 TPS62810 , TPS62811 , TPS62812 , TPS62813
PRODUCTION DATA
放電機能の目的は、本デバイスが (イネーブル入力によって) 無効化されつつある際に出力電圧の設定されたダウンランプを確保することだけでなく、本デバイスがターンオフした際に出力電圧を約 0V に維持することです。出力放電機能は、TPS6281x が電源電圧印加後に少なくとも一度有効化された後にのみ動作します。本デバイスが無効化された場合、サーマル シャットダウンが作動した場合、低電圧誤動作防止が作動した場合のいずれかに、放電機能は即座に有効化されます。放電機能の動作を維持するために必要な電源電圧の最小値は 2V (標準値) です。電流制限またはフォールドバック電流制限イベント中は、出力放電はアクティブになりません。電源電圧が印加されたにもかかわらず、デバイスがまだイネーブルされていない場合、放電機能は未定義になります。電源電圧が印加された後、イネーブル ピンが Low レベルのままである状態で、出力電圧放電をオフにする必要があるアプケーションでは、「デバイス比較表」で「出力放電切断」と記載されているバージョンを使用してください。