JADS336A November 2022 – August 2026 TPS62810 , TPS62811 , TPS62812 , TPS62813
PRODUCTION DATA
PWM モードで動作する降圧コンバータのデューティ サイクルは、D = VOUT / VIN で与えられます。入力電圧が出力電圧に近づき、オフ時間が短くなると、デューティ サイクルは増加します。30ns (標準値) の最小オフ時間に達すると、TPS6281xは、100% モードに近付きながら、スイッチングサイクルをスキップします。100% モードでは、ハイサイド スイッチが連続的にオン状態のままになります。出力電圧がターゲット値を下回っている限り、ハイサイド スイッチはターンオンされたままになります。100% モードでは、ローサイド スイッチがオフになります。100% モードでの最大ドロップアウト電圧は、ハイサイド スイッチのオン抵抗とインダクタの直列抵抗および負荷電流の積です。