TPS62810
2.75V to 6V, 4A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package
データシート
TPS62810
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
- 1A、2A、3A、4A のファミリ
- 静止電流:15µA (標準値)
- 0.6V~5.5V の出力電圧
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 可変ソフト スタート
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 高精度の ENABLE 入力が可能
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ サイクル モード
- アクティブ出力放電
- 拡散スペクトラム クロック処理 - オプション
- ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
TPS6281x は、ピン互換の 1A、2A、3A、4A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。TPS6281x ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。TPS6281x は、産業および通信アプリケーション用に設計されています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS6281x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6281x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。TPS6281x は、の 3mm × 2mm VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6281x 2.75V ~ 6V、周波数可変型、、降圧コンバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/07 |