JAJSRP9C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
TPS6286Bxx デバイスのスタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲット アドレスは、次の表に従って工場出荷時に設定されています。
| デバイスのオプション | スタートアップ時の出力電圧 | I2C ターゲット アドレス |
|---|---|---|
| TPS6286B08VBMR | 0.9V | 0x42 |
| TPS6286B10VBMR | 0.9V | 0x42 |