JAJSRP9C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
負荷電流が減少すると、本デバイスはパワーセーブ モードまたはパルス周波数変調 (PFM) 動作に移行します。PFM は、インダクタ電流が不連続になったとき、つまり、スイッチング サイクル中にインダクタ電流が 0A になったときに発生します。パワーセーブ モードは、次の式に示すように、固定オン時間アーキテクチャに基づいています。
パワーセーブ モードでは、出力電圧が公称出力電圧をわずかに上回ります。この影響は、出力コンデンサまたはインダクタの値を大きくすることで最小限に抑えられます。
VIN が VOUT より 15% 大きい値 (標準値) まで減少すると、負荷電流にかかわらず、TP6286Axx および TPS6286Bxx はパワーセーブ モードに移行します。本デバイスは、PWM モードで出力レギュレーションを維持します。