JAJSRP9C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
デバイスに電源が投入されて VOUT が上昇した後は、VSET/MODE ピンはデジタル入力として機能します。VSET/MODE ピンが High レベルのとき、デバイスは強制 PWM (FPWM) モードに移行し、負荷範囲の全体にわたって一定のスイッチング周波数で動作します。負荷が非常に軽い場合でも同様です。これにより、出力電圧リップルが低減し、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションではスイッチング周波数のフィルタリングが簡単になりますが、軽負荷時に効率が低下します。
TPS6286Bxx デバイスは、CONTROL レジスタのイネーブル FPWM モード ビットをセットすることで FPWM モードで動作します。