JAJS426R September   2002  – January 2026 TPS796

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アクティブ放電 (新しいチップ)
      2. 6.3.2 シャットダウン
      3. 6.3.3 スタートアップ
      4. 6.3.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 6.3.5 レギュレータ保護
        1. 6.3.5.1 電流制限
        2. 6.3.5.2 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 推奨されるコンデンサの種類
      2. 7.1.2 入出力コンデンサの要件
      3. 7.1.3 フィードフォワード コンデンサ (CFF)
      4. 7.1.4 可変構成
      5. 7.1.5 負荷過渡応答
      6. 7.1.6 ドロップアウト電圧
        1. 7.1.6.1 ドロップアウトの終了
      7. 7.1.7 ノイズ リダクション ピン (従来のチップ)
      8. 7.1.8 消費電力 (PD)
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 設計のベスト プラクティス
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        2. 7.4.1.2 レギュレータの取り付け
        3. 7.4.1.3 推定接合部温度
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

消費電力 (PD)

デバイスの消費電力を把握し、タブやパッドに接続されたサーマル プレーンを適切に設計することは、サーマル シャットダウンを防ぎ、信頼性の高い動作を確保するうえで極めて重要です。

1 次近似では、デバイスの消費電力は、入力電圧と負荷条件に依存します。式 5 を使用して、PD を概算します。

式 5. P D = V I N - V O U T × I O U T

必要な出力電圧の安定性を得るために可能な限り低い入力電圧を使用することで、電力損失を最小限に抑え、より高い効率を達成することができます。

デバイスの主な熱伝導パスは、パッケージのサーマル パッド、または SOT-223 (DCQ) および TO-263 (KTT) パッケージの GND パッドを通過します。このため、サーマル パッドと GND パッドは、デバイスの下にある銅パッド領域に半田付けする必要があります。このパッド領域にはめっきビアのアレイがあり、熱を内部層のプレーンや基板裏面の銅プレーンへと伝導します。タブはグランドに接続する必要があります。

最大消費電力により、デバイスの最大許容接合部温度 (TJ) が決まります。式 6 によれば、消費電力と接合部温度は、PCB とデバイス パッケージを組み合わせた接合部から周囲への熱抵抗 (RθJA)、および周囲空気の温度 (TA) に最も関連します。式 7 は出力電流用に式 6 を並べ替えたものです。

式 6. TJ = TA + (RθJA × PD)
式 7. IOUT = (TJ – TA) / [RθJA × (VIN – VOUT)]

残念ながら、この熱抵抗 (RθJA) は、特定の PCB 設計に組み込まれている熱拡散能力に大きく依存するため、合計の銅箔面積、銅箔の重量、およびプレーンの位置によって変化します。「推奨動作条件」 表の RθJA は JEDEC 規格、PCB、銅の拡散領域によって決まり、パッケージの放熱性能の相対的な単位としてのみ使用されます。