JAJSGA5D October 2014 – June 2019 TPS82084 , TPS82085
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS82084/5 は 2A/3A の降圧コンバータ MicroSiP™モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB 面積を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS82085 | µSiL (8) | 2.8mm×3.0mm |
| TPS82084 | µSiL (8) | 2.8mm×3.0mm |
| 型番 | 出力電流 |
|---|---|
| TPS82084 | 2A |
| TPS82085 | 3A |