JAJSD93 June   2017 TPS82150

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommend Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 PWM and PSM Operation
      2. 7.3.2 Low Dropout Operation (100% Duty Cycle)
      3. 7.3.3 Switch Current Limit
      4. 7.3.4 Undervoltage Lockout
      5. 7.3.5 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Enable and Disable (EN)
      2. 7.4.2 Soft Startup (SS/TR)
      3. 7.4.3 Voltage Tracking (SS/TR)
      4. 7.4.4 Power Good Output (PG)
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 1.8-V Output Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Custom Design with WEBENCH® Tools
          2. 8.2.1.2.2 Setting the Output Voltage
          3. 8.2.1.2.3 Input and Output Capacitor Selection
          4. 8.2.1.2.4 Soft Startup Capacitor Selection
        3. 8.2.1.3 Application Performance Curves
    3. 8.3 System Examples
      1. 8.3.1 Inverting Power Supply
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Thermal Consideration
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 開発サポート
        1. 11.1.2.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • SIL|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 3.0mm×2.8mm×1.5mmの MicroSiP™パッケージ
  • 入力電圧範囲: 3.0V~17V
  • 1Aの連続出力電流
  • DCS-Control™トポロジ
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 動作時の静止電流20µA
  • 出力電圧は0.9V~6Vまで可変
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • TPS82130およびTPS82140とピン互換
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS82150を使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

  • 産業用アプリケーション
  • テレコムおよびネットワーク・アプリケーション
  • ソリッド・ステート・ドライブ
  • 反転電源
  • space

    space

概要

TPS82150は、17V入力の1A降圧型コンバータ MicroSiP™電源モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。このモジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB領域を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数2.0MHzのPWMモードで動作します。また、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。このデバイスは、 DCS-Control™トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

space

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS82150SIL µSiL (8) 3.0mm×2.8mm×1.5mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図
SpaceSpace

TPS82150 SLVSDN4_typapp.gif

効率と出力電流との関係、VIN = 12V
space

TPS82150 D017_SLVSDN4.gif