JAJSLH7A December 2021 – November 2023 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
VOUT = 0.8 V | L = 220nH | Snubber = 1 nF + 1 Ω |
fSW = 550 kHz | RDCR = 0.2 mΩ | RBOOT = 0 Ω |
VOUT = 0.8 V |
VIN = 12 V | VOUT = 0.8 V | IOUT = 35 A |
VIN = 12 V | VOUT = 0.8 V | IOUT = 10 A to 20 A, 1 A/µs |
VVIN = 12 V | VOUT = 0.8 V |
VOUT = 0.8 V |
VIN = 12 V | VOUT = 0.8 V | IOUT = 35 A |
VIN = 12 V | VOUT = 0.8 V | IOUT = 35 A |