JAJSXC3 October 2025 TRF1305A2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
分割電源構成では、「絶対最大定格」および「推奨動作条件」に規定されている範囲内に VS+ および VS– 電圧を選択します。TRF1305x2 では、VS- 電源の負電圧を選択できるため、入力ネットワークと出力ネットワークの要件に応じて、入力および出力の同相電圧を柔軟に選択できます。