JAJSXC3 October 2025 TRF1305A2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最初の手順は、TRF1305A2 電源を選択することです。中電源電圧 VMIDSUPPLY が、ADC 同相 (CM) 電圧とミキサ CM 電圧の間にあることを維持します。アンプの出力 CM 範囲が入力 CM 範囲よりも小さいため、VMIDSUPPLY は通常、ADC CM に近く配置されます。アンプの入力と出力の信号の DCが、有効な動作同相電圧範囲内であるように維持します。入力 CM の拡張範囲が必要な場合は、MODE ピンを使用してください。
図 8-10 に、VMIDSUPPLY を 0.8V と選択する方法を示します。これにより、アンプの入力では VMIDSUPPLY = 0.8V の CM オフセットが発生し、出力では VMIDSUPPLY による 0.4V (1.2V ~ 0.8V) の CM オフセットが発生します。CM のオフセットはアンプの有効な同相範囲内であるため、TRF1305A2 の電源としては VS+ = 3.3V (0.8V + 2.5V) および VS– = -1.7V (0.8V ~ 2.5V) を選択します。最高の OIP3 性能を得るために入力および出力 CM 電圧を選択することにより、電源をさらに最適化できます。セクション 8.2.1.3に、入力同相電圧と出力同相電圧それぞれに対応した OIP3 を示す輪郭グラフを示します。
出力 CM は入力 CM よりも大きいため、dc 電流の正味 4.54mA ( (1.2V – 0V)/(258Ω + 6.25Ω)) は内部帰還抵抗を経由して出力から入力へ流れます。パッシブ ミキサーの選択に応じて、ミキサーのバイアス条件が妨げられないように、この電流をミキサーの外部にシンクする必要があります。INP ピンと -1.7V の電源に接続された 375Ω のプルダウン抵抗が適切です。4.54mA の DC 電流がアンプから完全に供給されている場合は、出力ヘッドルームに影響を与える可能性があります。したがって、アンプ出力に接続された 1 対のプルアップ抵抗を使用して、電源から外部から電流を供給します。OUTP および OUTM から 3.3V への 456Ω のプルアップ抵抗が十分です。
I チャネル ミキサ出力は 50Ω ポートを持ち、小さな (4.7Ω) 直列抵抗を介してアンプ INP ピンに接続されます。INM ピンは、55Ω の抵抗を介してグランドに、375Ω の抵抗を介して -1.7V に終端されています。この構成により、アンプの INP および INM の各入力ピンで同じ入力インピーダンスを持つことができます。ミキサのインピーダンスは 43Ω に近く、 (理論的には) -20dB 以上の反射損失を実現します。これらの抵抗ネットワークが原因で、ゲインが多少低下することに注意してください。図 8-9で選択した抵抗の値を出発点として適切です。実際には、DC 条件と RF 性能を同時に満たすために、しばしば何らかの調整が必要になります。
アンプ出力では、100Ω の差動インピーダンスを持つ 3dB パッドを使用して、100Ω の差動入力インピーダンスを持つアンチエイリアシング フィルタとマッチングします。フィルタ出力は、適切なマッチングを行うように ADC に接続されます。図 8-9は I チャネルのみを示します。Q チャネルの構成は同一です。