JAJSXC3 October 2025 TRF1305A2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-5に、3 つの抵抗で構成される簡単なネットワークを使用して、100Ω の差動ソースに差動入力をマッチングする方法を示します。1kΩ シャント抵抗 RIN_SH は DC から低周波数までは影響を与えませんが、TRF1305x2 の完全な広帯域性能を実現するには、この抵抗が必要です。図 8-6に、AC 結合差動入力設計の構成を示します。100Ω の入力を想定した TRF1305x2 のすべてのゲインバージョンで、100Ω の差動ソースとマッチングする抵抗値は、図 8-6と図 8-5で動作します。
高周波(RF)マッチングを実現するには、高周波(RF)抵抗(0201 を推奨)を使用してください。