JAJSFZ8C FEBRUARY 2005 – August 2018 TS5A3167
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TS5A3167は双方向、シングル・チャネルの単極双投(SPDT)アナログ・スイッチであり、1.65V~5.5Vで動作するよう設計され、オン抵抗が低い特徴があります。このデバイスは全高調波歪み(THD)特性が非常に優れており、極めて低消費電力です。これらの特長から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5A3167 | SOT-23 | 2.90mm×1.60mm |
SC70 | 2.00mm×1.25mm | |
DSBGA | 1.50mm×0.90mm |