JAJSOK5R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
この読み取り専用レジスタは、リンクされたリスト項目を PCI Express の高度なエラー報告機能のレジスタとして識別します。このレジスタは、読み取り時に 0001h を返します。
PCI Express 拡張レジスタ オフセット:100h
レジスタ タイプ:読み取り専用
デフォルト値:0001h
| ビット番号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| リセット状態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |