JAJSKB7F October   2007  – September 2025 TXS0101

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    9. 5.9  スイッチング特性: Tsk、TMAX
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路
    2. 6.2 電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 パワーアップ
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1) (2) (3)
VCCA VCCB 最小値 最大値 単位
VCCA 電源電圧 A 1.65 3.6 V
VCCB 電源電圧 B 2.3 5.5 V
VIH High レベル入力電圧 A ポート I/O 1.65V ~ 1.95V 2.3V ~ 5.5V VCCI - 0.2 VCCI V
2.3V ~ 3.6V VCCI - 0.4 VCCI
B ポート I/O 1.65V ~ 3.6V 2.3V ~ 5.5V VCCI - 0.4 VCCI
OE 入力 VCCA x 0.65 5.5
VIL Low レベル入力電圧 A ポート I/O 1.65V ~ 3.6V 2.3V ~ 5.5V 0 0.15 V
B ポート I/O 0 0.15
OE 入力 0 VCCA x 0.35
Δt/Δv 入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間 A/B ポート I/O、プッシュ プル駆動 1.65V ~ 3.6V 2.3V ~ 5.5V 10 ns/V
TA 外気温度での動作時 -40 85 °C
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
このデバイスのすべての制御入力とデータ I/O には、デバイスへの外部接続が未定義の場合に配線がオープンにならないように弱いプルダウンが搭載されています。この弱いプルダウンからの入力リーク電流は、「セクション 5.5」に記載された II の仕様によって定義されます。