JAJSKB7F October 2007 – September 2025 TXS0101
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 送信元 | 送信先 | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | 5.0 ± 0.5V | ||||||||||||
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| tPHL | 伝播遅延 (High から Low) | A | B | プッシュ プル | 3.2 | 3.7 | 3.8 | ns | ||||||
| オープン ドレイン | 1.7 | 6.3 | 2 | 6 | 2.1 | 5.8 | ||||||||
| tPLH | 伝搬遅延 (Low から High) | A | B | プッシュ プル | 3.5 | 4.1 | 4.4 | ns | ||||||
| オープン ドレイン | 43 | 250 | 36 | 206 | 27 | 190 | ||||||||
| tPHL | 伝播遅延 (High から Low) | B | A | プッシュ プル | 3 | 3.6 | 4.3 | ns | ||||||
| オープン ドレイン | 1.8 | 4.7 | 1.6 | 4.2 | 1.2 | 4 | ||||||||
| tPLH | 伝搬遅延 (Low から High) | B | A | プッシュ プル | 2.5 | 1.6 | 1 | ns | ||||||
| オープン ドレイン | 44 | 170 | 37 | 140 | 27 | 103 | ||||||||
| ten | 有効化時間 | OE | A または B | プッシュ プル | 200 | 200 | 200 | ns | ||||||
| tdis | 無効化時間 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| trA | 出力立ち上がり時間 | B | A | プッシュ プル | 2.8 | 7.4 | 2.1 | 6.6 | 0.9 | 5.6 | ns | |||
| オープン ドレイン | 34 | 149 | 28 | 121 | 24 | 89 | ||||||||
| trB | 出力立ち上がり時間 | A | B | プッシュ プル | 1.3 | 8.3 | 0.9 | 7.2 | 0.4 | 6.1 | ns | |||
| オープン ドレイン | 35 | 151 | 24 | 112 | 12 | 81 | ||||||||
| tfA | 出力立ち下がり時間 | B | A | プッシュ プル | 1.9 | 5.7 | 1.4 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | ns | |||
| オープン ドレイン | 4.4 | 6.9 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 5.8 | ||||||||
| tfB | 出力立ち下がり時間 | A | B | プッシュ プル | 2.2 | 7.8 | 2.4 | 6.7 | 2.6 | 6.6 | ns | |||
| オープン ドレイン | 5.1 | 8.8 | 5.4 | 9.4 | 5.4 | 10.4 | ||||||||