JAJSJ34G April   1997  – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  ピンの詳細説明
        1. 8.3.1.1 COMP
        2. 8.3.1.2 VFB
        3. 8.3.1.3 ISENSE
        4. 8.3.1.4 RT/CT
        5. 8.3.1.5 GROUND
        6. 8.3.1.6 OUTPUT
        7. 8.3.1.7 VCC
        8. 8.3.1.8 VREF
      2. 8.3.2  パルス単位の電流制限
      3. 8.3.3  電流検出
      4. 8.3.4  出力抵抗の低いエラー・アンプ
      5. 8.3.5  低電圧誤動作防止
      6. 8.3.6  発振器
      7. 8.3.7  同期
      8. 8.3.8  シャットダウン技法
      9. 8.3.9  勾配補償
      10. 8.3.10 ソフト・スタート
      11. 8.3.11 電圧モード
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常動作
      2. 8.4.2 UVLO モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 開ループのテスト装置
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  入力バルク容量と最小バルク電圧
        2. 9.2.2.2  トランスの巻線比と最大デューティ・サイクル
        3. 9.2.2.3  トランスのインダクタンスとピーク電流
        4. 9.2.2.4  出力コンデンサ
        5. 9.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 9.2.2.6  ゲート駆動抵抗
        7. 9.2.2.7  VREF コンデンサ
        8. 9.2.2.8  RT/CT
        9. 9.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 9.2.2.10 電圧帰還補償
          1. 9.2.2.10.1 電力段の極とゼロ
          2. 9.2.2.10.2 勾配補償
          3. 9.2.2.10.3 開ループ・ゲイン
          4. 9.2.2.10.4 補償ループ
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 フィードバック配線
      2. 11.1.2 バイパス・コンデンサ
      3. 11.1.3 補償部品
      4. 11.1.4 トレースとグランド・プレーン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

OUTPUT

UCx84x デバイスの大電流バイポーラ・トーテム・ポール出力は、最大 1A のピーク電流をシンクまたはソースします。OUTPUT ピンは MOSFET を直接駆動できます。UCx842 および UCx843 デバイスの OUTPUT は、発振器と同じ周波数でスイッチングされ、100% に近いデューティ・サイクルで動作できます。UCx844 および UCx845 デバイスでは、内部 T フリップ・フロップにより、OUTPUT のスイッチング周波数は発振器の半分になります。これにより、UCx844 および UCx845 の最大デューティ・サイクルは 50% 未満に制限されます。電源レールとグランドへの高インピーダンスによるオーバーシュートとアンダーシュートを防止するために、OUTPUT ピンにショットキー・ダイオードが必要な場合があります。低電圧誤動作防止中に外部のリーク電流が発生してパワー・スイッチがアクティブにならないよう、MOSFET のゲートとソースとの間にブリーダ抵抗を配置します。VCC がゲート電圧定格を超えたときに MOSFET ゲートの過電圧ストレスを防止するため、外部クランプ回路が必要になることがあります。