JAJSSL0 January 2024 UCC21330-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 仕様 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
全般 | ||||
CLR | 外部空間距離(1) | 空気を介した最短のピン間距離 | >4 | mm |
CPG | 外部沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | >4 | mm |
DTI | 絶縁物を介した距離 | 最小内部ギャップ (内部空間距離) | >17 | μm |
CTI | 比較トラッキング インデックス | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | > 600 | V |
材料グループ | IEC 60664-1 に準拠 | I | ||
過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 150V 以下 | I-IV | ||
定格商用電源 VRMS が 300V 以下 | I-III | |||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) | ||||
VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | 1200 | VPK |
VIOWM | 最大絶縁動作電圧 | AC 電圧 (正弦波)、絶縁膜経時破壊 (TDDB) テスト、図 6-1 を参照 | 850 | VRMS |
DC 電圧 | 1200 | VDC | ||
VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、t = 60s (認定)、 VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時) |
4242 | VPK |
VIMP | 最大入力パルス電圧 | IEC 62368-1 に準拠し空気中でテスト、1.2/50µs の波形 | 5000 | VPK |
VIOSM | 最大サージ絶縁電圧(2) | VIOSM ≧ 1.3 × VIMP、油中でテスト (認定)、1.2/50µs 波形、IEC 62368-1 に準拠 | 6500 | VPK |
qpd | 見掛けの電荷(3) | 方法 a:I/O 安全テスト サブグループ 2/3 の後、Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s | ≦ 5 | pC |
方法 a:環境テスト サブグループ 1 の後、Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.3 × VIORM、tm = 10s | ≦ 5 | |||
方法 b1:ルーチン テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ テスト) の場合、Vini = 1.2 × VIOTM、tini = 1s、Vpd(m) = 1.5 × VIORM、tm = 1s | ≦ 5 | |||
CIO | バリア容量、入力から出力へ(4) | VIO = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz | 約 1.2 | pF |
RIO | 絶縁抵抗、入力から出力へ(4) | VIO = 500V、TA = 25℃ | >1012 | Ω |
VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) | >1011 | |||
VIO = 500V (TS = 150℃時) | >109 | |||
汚染度 | 2 | |||
耐候性カテゴリ | 40/125/21 | |||
UL 1577 | ||||
VISO | UCC2155x の絶縁耐圧 | VTEST = VISO、t = 60s (認定時テスト)、VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時テスト) | 3000 | VRMS |