JAJSHW8B september 2019 – october 2020 UCC23313
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RqJA = 126℃/W、VI = 15V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 50 | mA | ||
RqJA = 126℃/W、VI = 30V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 25 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RqJA = 126℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 750 | mW | ||
TS | 最高安全温度(1) | 150 | ℃ |