JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC23513 の入力段は e-diode であり、アノード (ピン 1) とカソード (ピン 3) があります。ピン 2 には内部接続がなく、オープンのままにするか、グランドに接続できます。入力段には、電源ピンとグランド・ピンはありません。カソードに対して正の電圧をアノードに印加すると、e-diode が順方向バイアスされ、順方向電流 IF が e-diode に流れます。e-diode の順方向電圧降下は 2.1V (標準値) です。外付け抵抗を使用して、順方向電流を制限する必要があります。順方向電流の推奨範囲は 7mA~16mA です。IF がスレッショルド電流 IFLH (標準値 2.8mA) を超えると、高周波信号が絶縁バリアである高電圧 SiO2 コンデンサを経由して転送されます。HF 信号はレシーバによって検出され、VOUT が High に駆動されます。入力抵抗の選択については、セクション 9.2.2.1 を参照してください。e-diode のダイナミック・インピーダンスは非常に小さく (1.0Ω 未満)、e-diode の順方向電圧降下の温度係数は 1.35mV/℃未満です。これにより、すべての動作条件にわたって順方向電流 IF の安定性が優れたものになります。アノード電圧が VF_HL (0.9V) を下回るか、逆バイアスが印加されると、ゲート・ドライバの出力は Low に駆動されます。e-diode の逆方向ブレークダウン電圧は 15V を超えています。そのため、通常動作では、最大 13V の逆バイアスが許容されます。e-diode の大きな逆方向ブレークダウン電圧により、UCC23513 をインターロック・アーキテクチャで動作させることができます (図 8-3 の例を参照)。この場合、 VSUP は最大 12V になります。適切な入力抵抗を使用することにより、3.3V、5.0V、または最大 12V の PWM 信号ソースを選択して、UCC23513 の入力段を駆動できます。以下の例は、一連の IGBT を駆動する 2 つのゲート・ドライバを示しています。ゲート・ドライバの入力は図に示すように接続され、MCU で制御される 2 つのバッファによって駆動されます。インターロック・アーキテクチャにより、両方の e-diode が同時にオンにならないようにし、IGBT での貫通を防止します。また、両方の PWM 信号が誤って High (または Low) に固着した場合も、両方のゲート・ドライバ出力が Low に駆動されます。