JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
設計仕様をTable 8にまとめます。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力特性 | ||||||
DC電圧範囲 | 340 | 390 | 410 | VDC | ||
AC電圧範囲 | 85 | 264 | VAC | |||
AC電圧周波数 | 47 | 63 | Hz | |||
入力DC UVLOオン | 320 | VDC | ||||
入力DC UVLOオフ | 140 | VDC | ||||
入力DC電流 | 入力=340VDC、全負荷=10A | 0.383 | A | |||
入力DC電流 | 入力=390VDC、全負荷=10A | 0.331 | A | |||
入力DC電流 | 入力=410VDC、全負荷=10A | 0.315 | A | |||
出力特性 | ||||||
出力電圧、VOUT | 無負荷~全負荷 | 12 | VDC | |||
出力負荷電流、IOUT | 340VDC~410VDC | 10 | A | |||
出力電圧リップル | 390VDCおよび全負荷=10A | 130 | mVpp | |||
システム特性 | ||||||
スイッチング周波数 | 53 | 160 | kHz | |||
ピーク効率 | 390VDC、負荷=??A | 92.9 | ||||
動作温度範囲 | 自然対流 | 25 | ºC |