JAJSLV3K March   2014  – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 機能ブロック図
  6. 改訂履歴
  7. デバイスの比較
    1. 6.1 関連製品
  8. 端子構成および機能
    1. 7.1 ピン属性
  9. 仕様
    1. 8.1  絶対最大定格
    2. 8.2  ESD 定格
    3. 8.3  推奨動作条件
    4. 8.4  外部デジタル低速クロックの要件
    5. 8.5  MOC 100 ピン・パッケージの熱抵抗特性
    6. 8.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    7. 8.7  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    8. 8.8  WLAN のパフォーマンス:5GHz レシーバの特性
    9. 8.9  WLAN のパフォーマンス:5GHz トランスミッタ出力
    10. 8.10 WLAN のパフォーマンス:電流
    11. 8.11 Bluetooth パフォーマンス:BR、EDR レシーバの特性 - インバンド信号
    12. 8.12 Bluetooth パフォーマンス:トランスミッタ、BR
    13. 8.13 Bluetooth パフォーマンス:トランスミッタ、EDR
    14. 8.14 Bluetooth パフォーマンス:変調、BR
    15. 8.15 Bluetooth パフォーマンス:変調、EDR
    16. 8.16 Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:レシーバの特性 - 帯域内信号
    17. 8.17 Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:トランスミッタ特性
    18. 8.18 Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:変調特性
    19. 8.19 Bluetooth BR および EDR の動的電流
    20. 8.20 Bluetooth Low Energy の電流
    21. 8.21 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 8.21.1 パワー・マネージメント
        1. 8.21.1.1 ブロック図 - 内部 DC-DC
      2. 8.21.2 電源オンおよびシャットダウン状態
      3. 8.21.3 チップのトップ・レベルの電源オン・シーケンス
      4. 8.21.4 WLAN の電源オン・シーケンス
      5. 8.21.5 Bluetooth - Bluetooth Low Energy の電源オン・シーケンス
      6. 8.21.6 WLAN SDIO トランスポート層
        1. 8.21.6.1 SDIO のタイミング仕様
        2. 8.21.6.2 SDIO のスイッチング特性 - 高速
      7. 8.21.7 すべての機能ブロック用の HCI UART 共有トランスポート層 (WLAN を除く)
        1. 8.21.7.1 UART 4 線式インターフェイス - H4
      8. 8.21.8 Bluetooth コーデック - PCM (オーディオ) のタイミング仕様
  10. 詳細説明
    1. 9.1 WLAN の機能
    2. 9.2 Bluetooth の機能
    3. 9.3 Bluetooth Low Energy 機能
    4. 9.4 デバイスの認証
      1. 9.4.1 FCC 認証および声明
      2. 9.4.2 カナダ・イノベーション・科学経済開発省 (ISED)
      3. 9.4.3 ETSI/CE
      4. 9.4.4 MIC 認定
    5. 9.5 モジュールのマーキング
    6. 9.6 テスト・グレード
    7. 9.7 最終製品のラベリング
    8. 9.8 エンド・ユーザー向けマニュアルに関する情報
  11. 10アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 代表的なアプリケーション - WL1837MOD のリファレンス・デザイン
      2. 10.1.2 設計の推奨事項
      3. 10.1.3 RF トレースとアンテナのレイアウトに関する推奨事項
      4. 10.1.4 モジュールのレイアウトに関する推奨事項
      5. 10.1.5 基板の熱に関する推奨事項
      6. 10.1.6 ベーキングと SMT に関する推奨事項
        1. 10.1.6.1 ベーキングに関する推奨事項
        2. 10.1.6.2 SMT に関する推奨事項
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイスのサポート
      1. 11.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 開発サポート
        1. 11.1.2.1 ツールとソフトウェア
      3. 11.1.3 デバイス・サポートの表記規則
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 TI モジュールのメカニカル外形
    2. 12.2 テープおよびリール情報
      1. 12.2.1 テープおよびリール仕様
      2. 12.2.2 梱包仕様
        1. 12.2.2.1 リール・ボックス
        2. 12.2.2.2 梱包箱
    3. 12.3 パッケージ情報
      1. 12.3.1 付録:パッケージ・オプション

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • MOC|100
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ツールとソフトウェア

開発サポート・ツールの完全な一覧については、テキサス・インスツルメンツ (WL18xx Wiki) を参照してください。価格と在庫状況については、お近くの TI フィールド・セールス・オフィス、または認可代理店にお問い合わせください。

設計キットと評価モジュール

    AM335x EVM (TMDXEVM3358)AM335x EVM によって AM335x プロセッサ・ファミリ (AM3351、AM3352、AM3354、AM3356、AM3358) の迅速な評価が可能となり、あわせてポータブル・ナビゲーション、携帯ゲーム機、ホーム / ビルディング・オートメーションなどのアプリケーションの構築を開始できます。
    AM437x 評価モジュール (TMDSEVM437X)AM437x EVM によって AM437x プロセッサ・ファミリ (AM4376、AM4377、AM4378、AM4379) の迅速な評価が可能となり、あわせてポータブル・ナビゲーション、患者モニタ、ホーム / ビルディング・オートメーション、バーコード・スキャナ、ポータブル・データ端末などのアプリケーションの構築を開始できます。
    BeagleBone Black 開発基板 (BEAGLEBK)BeagleBone Black は、ARM Cortex-A8 プロセッサの開発者とホビー・ユーザー向けの低コスト、オープン・ソース、コミュニティ・サポートの開発プラットフォームです。Linux を 10 秒以内で起動し、1 本の USB ケーブルを使用するだけで、Sitara™ AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサを使用する開発を 5 分以内に開始できます。
    WiLink 8 モジュール 2.4GHz Wi-Fi + Bluetooth COM8 EVM (WL1835MODCOM8B)Sitara EVM 用の WL1835MODCOM8 キットを使用すると、TI の Sitara マイクロプロセッサ・ベースの組み込みアプリケーションに Wi-Fi や Bluetooth テクノロジー (Wl183x モジュールのみ) を簡単に追加できます。TI の WiLink 8 Wi-Fi + Bluetooth モジュールは事前認定済みで、消費電力最適化済みの設計として、高スループットと到達範囲の拡張に加えて Wi-Fi と Bluetooth の共存を実現できます (WL183x モジュールのみ)。Sitara AM335x マイクロプロセッサの場合、Linux や Android のようなハイレベル・オペレーティング・システム (HLOS) 用のドライバが TI から無料で利用できます (Linux と Android のバージョンの制約が適用されます)。

    注:WL1835MODCOM8 EVM は、TI WiLink 8 コンボ・モジュール・ファミリ向けに 2 種類用意されている評価基板の 1 つです。5GHz バンドと拡張温度範囲で高パフォーマンスを必要とする設計の場合は、WL1837MODCOM8I EVM をご覧ください。

    WL18XXCOM82SDMMC アダプタ・ボードWiLink SDIO ボードは、SDMMC アダプタ・ボードで、WiLink COM8 EVM (WL1837MODCOM8i および WL1835MODCOM8B) とホスト・プロセッサ EVM 上の汎用 SD/MMC カード・スロットの間にある、使いやすいコネクタです。このアダプタ・ボードを使用すると、WiLink Wi-Fi モジュールを SDIO 経由で動作させることができ、FPC コネクタまたはワイヤ・ケーブル経由で Bluetooth テクノロジーによる UART 接続を実現できます。さらに、このアダプタは、PCB 100 ピン・エッジ・コネクタを搭載した任意の WiLink モジュールまたはチップ・ソリューション向けに、TI のワイヤレス PC デバッグ・ツールを使用するスタンドアロンの評価プラットフォームです。このボードは、TI Sitara AM335 や AM437 などのさまざまなプラットフォームで使用するように設計されています。

TI のリファレンス・デザイン

最適な TI テクノロジーを活用したリファレンス・デザインを選んでシステム・レベルの課題を解決してください。

    TI WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth スマート・オーディオ・マルチルーム・ケープのリファレンス・デザイン (TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE) TI WiLink 8 WL1837MOD オーディオ・ケープは、TI Sitara (Am335x) を搭載した BeagleBone Black と組み合わせて使用する、ワイヤレス・マルチルーム・オーディオのリファレンス・デザインです。WiLink 8 デバイスの WLAN 機能は、接続先 AP のビーコンの到着時刻を高精度でキャプチャおよび登録でき、複数の接続先オーディオ・デバイスの間で超高精度の同期を実現する目的で使用されます。WiLink 8 モジュール (WL1837MOD) は、2.4GHz MIMO と、5GHz 帯でのダイバーシティ・アンテナを特長とする統合型 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Smart ソリューションを提供します。WiLink 8 モジュールはマルチルーム、Airplay® レシーバ、フル・オーディオ・スタック・ストリーミング、オンライン音楽サービスのサポートなどを特長とするクラス最高のオーディオ・ソリューションを実現します。このリファレンス・デザインにより顧客は、TI の WiLink 8 モジュール (WL1837MOD) との間で Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Smart コネクティビティを確保する独自のオーディオ・ボードを設計し、オーディオのマルチルーム・ソフトウェアを評価できます。
    WiLink 1835 モジュールでの 2.4GHz Wi-Fi + Bluetooth 認定アンテナの設計 (TIDC-WL1835MODCOM8B)WiLink 1835 モジュールのアンテナ設計は、WiLink 8 モジュールと内蔵アンテナの機能をシングル・ボード上で組み合わせたリファレンス・デザインで、認定済みの方法でモジュールが実装されています。顧客はホーム・オートメーションやモノのインターネットのような組込みアプリケーションを活用してモジュールのパフォーマンスを評価できます。これらのアプリケーションは、WiLink 1835 モジュールに搭載されている Wi-Fi と Bluetooth/Bluetooth Low Energy の両方の機能を使用します。このアンテナ設計は、モジュールの認定時に使用されるのと同じレイアウトであるため、顧客は特定のアプリケーションを作成する際に、認定のやり直しを避けることができます。
    スマート・ホームおよびエネルギー・ゲートウェイのリファレンス・デザイン (TIEP-SMART-ENERGY-GATEWAY)スマート・ホームおよびエネルギー・ゲートウェイのリファレンス・デザインは、スマート・ホームやスマート・ビルディング向けのエネルギー・システムの測定、管理、通信の実装例を示すものです。この設計例は、家庭や商業ビルで一般的に使用されている Wi-Fi、イーサネット、Zigbee、Bluetooth などのさまざまな通信インターフェイス間のブリッジです。家庭やビル内のオブジェクト間の接続はますます進んでいますが、単一の RF 規格が市場を支配していないため、ゲートウェイの設計はさまざまな RF 規格に対応できる柔軟性が必要です。このサンプル・ゲートウェイは、既存の従来の RF 規格 (Wi-Fi、Bluetooth) と新しい RF 規格 (ZigBee® と BLE) をサポートすることで、この問題に対処します。
    ストリーミング・オーディオのリファレンス・デザイン (TIDEP0009)TIDEP0009 ストリーミング・オーディオのリファレンス・デザインは、ストリーミング・プロトコルやインターネット・ラジオ・サービスなど、小型フォーム・ファクタのハードウェアと主要なソフトウェア・コンポーネントを提供するので、顧客は最短の時間で設計を行えます。このリファレンス・デザインを使用すると、AM335x および WiLink 8 プラットフォーム・ソリューションに短期間で簡単に移行でき