JADA014 January 2026 TAS6424E-Q1
LRA、ERM、ソレノイドは、一般的に、オーディオ スピーカのインピーダンスと同程度の範囲に収まる DC インピーダンスを持っています:4Ω - 16Ω。そのため、ほぼあらゆる Class-D オーディオ アンプで、これらの負荷を容易に駆動できます。適切なデバイスを選定するためには、さらに検討すべきパラメータがいくつかあります。評価基準には、以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません:
TAS6424E-Q1 は、必要なアクチュエータに加えて車載スピーカーも駆動できる能力を備えており、この種のアプリケーションに適したデバイスです。共通の設計により、スピーカー負荷を容易に駆動できるだけでなく、同じデジタル オーディオ バスから追加のチャネルを用いてアクチュエータを駆動することも可能です。
このアプリケーション向けの主要デバイスについての簡単な選定ガイドについては、表 3-1を参照してください。
| デバイス | チャネル数 | チャネル当たりの出力電力:THD < 10% @ 4Ω | 電源電圧 | 主な特長 |
|---|---|---|---|---|
| TAS6424E-Q1 | 4 | 75W | 4.5V~26.4V | 2MHz スイッチング、負荷診断、40V ロード ダンプ対応 |
| TAS6754-Q1 | 4 | 30W | 4.5V~19V | 1L 変調、電流検出、リアルタイム負荷診断、40V ロード ダンプ対応 |
| TAS6684-Q1 | 4 | 54W | 4.5V~45V | 最大 13A/ チャネル、電流検出およびリアルタイム負荷診断、50V ロード ダンプ対応 |
| TAS6422-Q1 | 2 | 75W | 4.5V~26.4V | 2MHz スイッチング、負荷診断、40V ロード ダンプ対応 |
| TAS6511-Q1 | 1 | 30W | 4.5V~19V | 1L 変調、電流検出、リアルタイム負荷診断、40V ロード ダンプ対応 |